Publier vos produits
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Traduit par Google,
    B-7132-01 Dévidoir ouvert en acier inoxydable de 3/8 po x 35 pi, valve de pulvérisation bleue EB-0107
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-099
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)7.19
    • Profondeur (pouces)16.56
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie