Publier vos produits
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Traduit par Google,
    Valve à double genouillère, montage sur rebord, pédales 6-1/4", entrées 1/2" NPT
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0509
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.81
    • Largeur (pouces)5.31
    • Profondeur (pouces)3.56
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries