Publier vos produits
B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

Traduit par Google,
Robinet de seuil, cartouche Cerama, poignée à 4 bras, sortie de régulateur de débit, entrée mâle 1/2" NPS
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.21 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0710-LT-CR
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2.447
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

Disponibilité de la région

Amérique du Nord