Publier vos produits
B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Traduit par Google,
Robinet doseur, température unique, entrée femelle 1/2" NPT, Rosespray
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0800
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.19
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)6.75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries