Publier vos produits
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    Traduit par Google,
    Robinet de table de travail de 4 po à montage sur pont avec corps en laiton plaqué chrome poli, colonne montante de 18 po, unité de soupape en acier inoxydable activée par le bas, poignée isolée, pulvérisateur de 1,07 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, entrées mâles 1/2 po NPT et support mural réglable de 6". Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. 2019 DOE PRSV - Conforme à la classe II.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-5110-CR-B8P
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsPre-Rinse Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries