Publier vos produits
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Traduit par Google,
    Enrouleur de tuyau, ouvert, acier enduit d'époxyde, tuyau de 3/8" ID x 50', pistolet à eau à déclenchement arrière
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-7242-02
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsWashdown Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)62.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries