Publier vos produits
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

Traduit par Google,
Robinet ChekPoint Elec, montage sur pont, col de cygne, AC/DC, prise VR 0,5 gpm, plaque de pont 4", TMV
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Lbs)9.049
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries