Publier vos produits
S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

Traduit par Google,
S-1141-04, robinet de plan de travail à montage sur pont en acier inoxydable de 4 po avec poignées à poignet en acier inoxydable de 4 po, col de cygne en acier inoxydable de 6 po et aérateur en acier inoxydable de 2,2 GPM
Spécification
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-S-1141-04
  • Famille de produitsEverSteel Stainless Steel
  • Groupe de produitsEverSteel Manual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries