Publier vos produits
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Traduit par Google,

Conçu pour recouvrir les joints verticaux des bardages. Assure un joint lisse.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Utilisation du XtremeTrim® Ne pas installer le moule en H pour revêtement vertical XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-008
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsH‑Mold, Vertical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim