Publier vos produits
Preschool locker with bench
Preschool locker with bench
    Tantum

    Preschool locker with bench

    Traduit par Google,

    Les dimensions et le design peuvent être personnalisés.
    Stratifié haute pression sur contreplaqué de qualité marine.
    Bords et coins doux arrondis et clairs.

    Spécification
    • .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Preschool_locker_with_bench
    • Famille de produitsTantum
    • Groupe de produitsLocker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1650
    • Profondeur (mm)500
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
    • Titre OmniClassCasework Component Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède