COMPOSITION DU CONNECTEUR
Un goujon à tête de 12 mm.
Une embase emboutie carrée épaisseur 4 mm 50x50 avec coins repliés pour créer des crampons. Le connecteur de goujon et la plaque de base sont rivetés à froid ensemble.
Deux tirefonds de 8 mm traversant les deux trous de la plaque.
Vis en acier galvanisé à pointe tranchante Ø 8,0 mm, longueur 70, 100 et 120 mm. Tous les composants du connecteur sont zingués avec une épaisseur de protection moyenne de 8 μm, correspondant à 2 cycles de résistance à la corrosion "Kesternich".
Disponibilité de la région
| L'Europe | Afrique |
|---|---|
Albanie | Algérie |
Allemagne | Cap-Vert |
Autriche | Libye |
Belgique | Maroc |
Bosnie-Herzégovine | Tunisie |
Bulgarie | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Hongrie | |
Irlande | |
Italie | |
Luxembourg | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Vatican |