TEROSON FO2 SK1&SK2 est un système de bande d'étanchéité étanche, perméable à la vapeur et élastique pour une utilisation en extérieur avec la technologie innovante PSA. Pour assurer une protection contre l'humidité et permettre la diffusion de l'humidité résiduelle de construction du niveau fonctionnel/isolant vers l'extérieur. Peut être préinstallé sur le cadre/profilé grâce à une très grande absorption des mouvements et une grande résistance à la déchirure.
Longueur du rouleau : 25 m
Largeur : 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |