Publier vos produits
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque

    Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Carreau de Mosaïque

    Découvrez notre mosaïque Sevilla Kitkat Mini. Cette tuile élégante et allongée est la petite sœur espiègle de notre mosaïque Kitkat Original tant appréciée. Les Kitkat Mini sont parfaites pour les projets commerciaux et résidentiels/privés, ajoutant une texture riche à n'importe quelle surface.

    Contrairement au Kitkat Original, le carreau de mosaïque Kitkat Mini présente une surface convexe, ce qui lui confère un léger effet bombé. Cela permet à la lumière de créer un effet esthétique saisissant, mettant en valeur le carreau de mosaïque. Surtout sur les grandes surfaces.

    Chaque carreau est fabriqué à partir de porcelaine de haute qualité avec une couche supérieure émaillée, garantissant une finition brillante ou mate qui rehausse votre design. Grâce à leur faible largeur, les carreaux Sevilla Kitkat Mini sont parfaits pour les surfaces courbes et organiques. Transformez votre îlot de cuisine, votre mur d'accent, votre bar ou votre réception avec les superbes carreaux Kitkat Mini.

    Spécification
    • Utilisation: Intérieur, Extérieur, Piscine, Mur

      Taille de la Feuille: 282x308 mm

      Matériau: Porcelaine Émaillée

      Feuilles par carton: 10

      Finition: Brillante ou Mate

      Poids par carton: 13 kg

      Taille: 12x92x8 mm

      M² par carton: 0,87 M²

      Taille du joint: 2,0 mm

      Poids par M²: 14,95 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kitkat-mini
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)12
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque