Publier vos produits
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
    TIEMME

    1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18

    Traduit par Google,

    Les collecteurs de distribution (MAXIMA) sont généralement utilisés dans les réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide .
    Grâce à leur configuration, ils permettent l'alimentation simultanée en eau chaude et/ou en eau froide, minimisant ainsi les pertes de charge . Les collecteurs sont fabriqués conformément à la réglementation en vigueur et leur composition chimique, ainsi que leurs dimensions, sont certifiées.

    Collecteur modulaire en laiton chromé avec vanne d'arrêt et plaques d'identification des utilités

    Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation de 2 à 5 pouces.
    Taille G3/4" (DN20) ou G1" (DN25) avec filetage progressif et joint d'étanchéité
    Dérivations multiples

    Également disponible dans les versions suivantes :
    Art. 1876 connexions G3/4”x18 (Euroconus) et entraxe de 36 mm
    Art. 1876K50 connexions 24x19 fil (Ø18) et entraxe 50 mm

    Gamme de production :
    Art. 1866SH taille G3/4” (DN20) en laiton jaune
    Art. 1868SH taille G1” (DN25) en laiton jaune


    Produits associés :
    Art. 0200 Tuyau Pe-X haute densité avec barrière anti-oxygène (EVOH)
    Art. 1716 Raccord à sertir pour tuyau Pe-X avec connexions G1/2”x16 et G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1435K Raccord à compression pour tuyaux et raccords Pe-X G1/2”x16
    Art. 1436K Raccord à compression pour tubes et raccords Pe-X G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
    Art. 1668 Raccord à sertir pour tubes multicouches avec raccords G1/2”x16
    Art. 1635K Raccord à compression pour tuyau multicouche avec raccords G1/2”x16
    Art. 1666 Siège de presse pour tubes multicouches avec raccord G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1636K Raccord à compression pour tubes multicouches avec connexion G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 1812 Boîte universelle

    Art. 1939 Boîte réglable en hauteur et en largeur

    Spécification
    • Art.1876K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷4 da G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1876K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷5 of 24x19 fil (Ø18) axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical


    Spécifications techniques
    • Réference unique.1876K-1876K36_MAXIMA-VERTI-Manifold-Collettore
    • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Groupe de produitsSCREW MANIFOLDS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEC010382
    • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds