Publier vos produits
2200G-2220G-2240G _ Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Femelle /Femelle
2200G-2220G-2240G _ Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Femelle /Femelle
2200G-2220G-2240G _ Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Femelle /Femelle
2200G-2220G-2240G _ Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Femelle /Femelle
    TIEMME

    2200G-2220G-2240G _ Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Femelle /Femelle

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)

    Le robinet pour gaz est produit pour être utilisée dans la distributions du gaz naturel

    Robinets à tournant sphérique passage totale pour gaz avec extrémité fileté Mâle/ Femelle UNI ISO 7. Disponible avec levier en acier plat, papillon ou bouchon jaune

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).

    Disponible dans les versions:
    Art. 2200G - Levier plat jaune
    Art. 2220G - Levier papillon jaune
    Art. 2240G - Levier bouchon jaune



    Gamme de fabrication:
    Art. 2201G 2221G 2241G Robinet à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec filetage Mâle /Femelle

    Accessoires associés:
    Art. 0600G Tube Pe-X avec couche en aluminium pour gaz
    Art. 0640G Tube Pe-X avec couche en aluminium pour gaz avec gaine ondulée
    Art. 2650 Raccord à sertir/ Mâle pour tube multicouche
    Art. 2654 Coude à sertir / Mâle pour tube multicouche
    Art. 2658 Raccord "Té" à sertir Mâle pour tube multicouche


    Spécification
    • Art. 2200G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté femelle/ femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Plat jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 7



      Art. 2220G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté femelle/ femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Papillon jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 7.



      Art. 2240G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté femelle/ femelle
      Gamme de fabrication de G1/4" (DN8) à G4" (DN100).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Bouchon jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Femelle /Femelle UNI ISO 7.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2200G-2220G-2240G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsVALVES FOR GAS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011015
    • Nom ETIMGas valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC