Système de pavés de fonte de neige
Le système de fonte de neige Tile Tech Hex-Tray™ est le système le plus économique, le plus polyvalent et le plus facile à installer pour une surface sans neige pour les pavés supportés par des socles posés sur des terrasses, des places ou des passerelles surélevées sur les toits, dans des applications commerciales ou résidentielles. Notre système de fonte de neige peut être utilisé avec un système de chauffage ÉLECTRIQUE et HYDRONIQUE et est conçu pour être utilisé en conjonction avec nos pavés de terrasse de toit en porcelaine et nos socles réglables. Il fonctionne simplement en faisant passer des câbles chauffants électriques isolés ou des tubes pex hydroniques le long des canaux au-dessus des plaques chauffantes en aluminium installées sous les dalles de pavage. Un mécanisme supplémentaire de prévention du soulèvement par le vent est également disponible pour le système de fonte de neige.
Applications du système de fonte de neige pour pavés
Le système de fonte de neige pour pavés Hex-Tray peut faire fondre efficacement la neige pratiquement n'importe laquelle de nos installations de pavés surélevés et installées sous nos pavés en porcelaine supportés par des piédestaux sur des terrasses, des patios, des toits-terrasses, des allées ou des zones pavées extérieures et il ne nécessite qu'un minimum de 2-3/4" de dégagement FINI, y compris les pavés, la plaque chauffante en aluminium, le plateau hexagonal, l'isolation et les piédestaux de faible hauteur et permet un drainage adéquat sous les pavés. La section chauffée peut facilement être confinée à des zones spécifiques dans une zone pavée ou simplement à une section d'un pavé de 24" de large si nécessaire et il n'y a aucune restriction sur la zone minimale ou maximale pour l'installation.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |