Publier vos produits
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Traduit par Google,

    UNE PREMIÈRE EN SON GENRE, QUI REPOSE LA BARRE POUR LES MARCHÉS SPÉCIALISÉS DANS LES OURAGANS.

    Première du genre, la porte TITONI SEAMLESS a établi la norme en matière de tests de résistance aux ouragans à Miami-Dade et a redéfini la catégorie des portes à rail invisible affleurant. Son rail de seuil dissimulé permet une continuité parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, offrant une esthétique minimaliste incomparable. Certifiée à une pression d'eau de 10,65 PSF (78 kPa), la HS38 SEAMLESS demeure la porte à rail invisible affleurant la plus performante du marché. Conçue pour allier robustesse, élégance et innovation, elle repousse sans cesse les limites de la performance et du design.


    Spécification
    • Performance Options:

      • DP ±70 | HVHZ Approval | Sizes up to 4' × 10' (single door panel) | Interlock Sightline: 3/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.
      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 6' × 12' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Invisible lock.
      • Fully automated options.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-hs38-hurricane-seamless-sliding-door
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Numéro OmniClass23-17 15 19 17
    • Titre OmniClassHurricane Resistant Glazing