Publier vos produits
Multisplit U2 R32 (outdoor unit)  RAS-3M26U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-3M26U2AVG-E

Traduit par Google,

Les unités extérieures pour système multisplit ont une efficacité de classe A++ aussi bien en chaud qu'en froid, avec des valeurs SEER et SCOP élevées : jusqu'à 6,90 et jusqu'à 4,60 (pour la taille 2M18).

Grâce à leur large plage de fonctionnement, ces appareils sont idéaux pour chauffer et rafraîchir votre habitation tout au long de l'année : de -20°C (-15°C pour les tailles 3M26, 4M27 et 5M34) en chauffage à +46°C en rafraîchissement.

La série U2 est une gamme complète, adaptée pour répondre à tout besoin d'espace, grand ou petit, avec tous les composants pour déterminer le bon dimensionnement pour offrir un service optimal. Un exemple avant tout : le petit dualsplit d'une capacité nominale de 3,3kW en froid et 4,0kW en froid. Cet appareil est conçu pour ceux qui doivent chauffer et refroidir de petites pièces, mais qui sont en même temps capables de fournir la puissance calorifique nécessaire.

Les unités extérieures peuvent être connectées par 2, 3, 4 ou 5 unités intérieures. La gamme d'unités intérieures a été conçue pour répondre aux différents besoins esthétiques des clients, des systèmes muraux et de sol classiques aux cassettes et conduits, la solution idéale pour les environnements aux caractéristiques architecturales particulières.

Spécification
  • Technical features:

    - Avaible sizes: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (from 3,0 to 10,0 kW)

    - Heating range to -20°C

    - Cooling range to -10°C

    - 6 LEDs allow to detect system operating status

    - Max pipe length to 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Indoor units:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette for multisplit residential system (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Ducted for multisplit residential system (RAS-M_U2DVG-E)

Spécifications techniques
  • Réference unique.multi-u2-UE-3M26
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Poids net (Kg)72
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires