Publier vos produits
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Traduit par Google,

UNITÉ HI-WALL INTÉRIEURE, TYPE STANDARD, AVEC ET SANS VANNE PMV POUR LE SYSTÈME DRV AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R-410A,
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Grille de recirculation positionnée dans la partie centrale.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction monophasé à cinq vitesses, avec protection électrique au moyen d'un interrupteur thermique.
Filtre en fibre lavable et régénérant.
En cas de panne de courant de la machine, le système continuera à fonctionner
et indique l'erreur.
La vanne PMV spécifique doit être ajoutée à la machine (pour les modèles MMK-AP_HP1-E1)
Télécommande sans fil incluse.


Spécification
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.parete-standard-vrf-73-243
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)228
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)