Le système d'encadrement TSS 5.5 est idéal pour les façades de magasins, les portes intérieures et les fenêtres nécessitant une protection pare-balles tout en répondant aux exigences esthétiques modernes. Le cadre en aluminium pare-balles TSS-BL5.5 est conçu pour recevoir des vitrages pare-balles (polycarbonate recouvert de verre) d'une épaisseur de 19 mm à 63,5 mm. L'aluminium extrudé est testé UL de niveau 1 à 8. Il est également testé selon les normes ASTM pour les parois épaisses en aluminium et les joints d'encadrement balistiques.
OPTIONS
ÉVALUATIONS
NORMES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |