Publier vos produits
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl

    Traduit par Google,
    Combine un design contemporain avec des innovations en matière de style et de conservation de l'eau. Utilise à la fois notre système de rinçage Tornado (voir Smartfact ci-dessous) et CEFIONTECT, une surface extraordinairement lisse et barrière aux ions pour garder le bol propre plus longtemps. Hauteur universelle.
    Spécification
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option included

      Elongated Bowl

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST494CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord