Publier vos produits
NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduit par Google,

La silhouette elliptique sophistiquée des toilettes intelligentes NEOREST NX s'inspire de la beauté simple et organique d'un vase en terre jeté à la main par un artisan sur un tour de potier. Le talent artistique de ces courbes douces et de ces surfaces lisses se retrouve dans toute la nouvelle collection NEOREST.

Spécification
  • FEATURES

    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS902CUMFG-NEOREST-NX1
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)27
  • Largeur (mm)383
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord