Publier vos produits
GF Tub Spout

GF Tub Spout

Traduit par Google,

Bec de baignoire mural assorti à la gamme de robinets GF.

Spécification
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Spécifications techniques
  • Réference unique.TBG11001U-GF-tub-spout
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsGF
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)189
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord