Publier vos produits
EcoPower® Urinal Flush Valve Only - 1.0 GPF

EcoPower® Urinal Flush Valve Only - 1.0 GPF

Traduit par Google,
Conçue pour ne nécessiter ni électricité ni remplacement de batterie de routine, la technologie EcoPower est le mariage parfait d'un fonctionnement mains libres, d'un faible entretien, d'une installation facile et de l'écologie.
Spécification
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

Spécifications techniques
  • Réference unique.TEU1GAR-ecopower-urinal-flush-valve-only-10-gpf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord