La vanne venturi basse pression à volume constant est conçue pour maintenir un débit constant quelle que soit la pression changeante du conduit.
Cette vanne maintient un CFM constant à une position d'arbre spécifique sur une plage de 0,3" à 3" wc.* Lorsque la pression statique augmente ou diminue, le cône interne s'ajuste pour maintenir un volume d'air constant.
Les vannes Venturi à volume constant sont généralement utilisées dans des applications telles que :
La vanne venturi basse pression à volume constant arrive sur site calibrée et prête à être installée. Pour les installations qui rencontreront des produits chimiques agressifs dans le flux d'air, Triatek propose des revêtements Kynar® et Heresite® pour prévenir la corrosion. Accédez au tableau de comparaison des résistances chimiques ici.
*Les vannes venturi basse pression verticales "vers le haut" vont de 0,4" à 3" wc.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |