DOWNLIGHT LED AMATRIS DÉCOUPE DE PLAFOND Ø 120 MM
SIMPLE, FLEXIBLE, RAPIDE
En termes de flux lumineux du luminaire, le downlight LED encastrable compact Amatris avec 1400 lm et 1900 lm fait partie des grands.
Avec son cadre réduit et son réflecteur blanc, le luminaire peut être intégré dans presque tous les environnements.
LE DÉFI
Les downlights LED sont souvent le premier choix pour un éclairage simple et l'amélioration des zones de détente et des zones de circulation. Ils peuvent être installés rapidement et simplement dans des plafonds suspendus et réduisent les coûts d'exploitation grâce à leur éclairage économe en énergie. Cependant, cela signifie souvent que le potentiel design des downlights est négligé, ce qui influence souvent l'atmosphère de la pièce via le design des luminaires et les effets de lumière. De plus, les postes de travail sur écran imposent des exigences aux downlights auxquelles ils ne peuvent souvent pas répondre.
LA SOLUTION
L'Amatris G4 LED ne coche pas seulement des cases en termes d'efficacité énergétique et surtout de simplicité d'installation. Le downlight est également très adaptable en termes de lumière et de design grâce à deux tailles de construction et réflecteurs différents. Une caractéristique particulièrement utile lors d'une rénovation : la grande taille de l'Amatris G4 LED présente un bord particulièrement large qui permet d'obtenir une couverture nette même avec des ouvertures de plafond plus grandes. De plus, divers éléments de design confèrent aux luminaires une apparence individuelle et, avec leurs variantes UGR<19, constituent également une solution pour les postes de travail informatiques.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe |
|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne |
Émirats arabes unis | Autriche |
Koweït | Belgique |
Oman | Bosnie-Herzégovine |
Qatar | Bulgarie |
Turquie | Croatie |
Danemark | |
Espagne | |
Finlande | |
France | |
Grèce | |
Hongrie | |
Irlande | |
Italie | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse |