Publier vos produits
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    Traduit par Google,
    Le système d'onduleur de qualité médicale SMART1200XLHG de Tripp Lite fournit une batterie de secours fiable et est entièrement conforme aux réglementations UL 60601-1 lorsqu'il est branché sur une prise de qualité hospitalière, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environs de soins aux patients. La capacité de 1 kVA/750 W offre jusqu'à 28 minutes d'autonomie pour une demi-charge ou 10 minutes pour une charge complète, de sorte que vous pouvez travailler pendant de courtes pannes de courant et effectuer un arrêt ordonné du système en cas de panne prolongée. La régulation de tension interactive en ligne intégrée corrige les baisses de tension aussi basses que 81 V et les surtensions aussi élevées que 143 V à une sortie nominale normale de 120 V sans puiser dans la batterie. Le transformateur d'isolation intégré du SMART1200XLHG avec blindage Faraday offre une isolation complète et supprime le bruit de mode commun, tout en maintenant une suppression complète des surtensions CA dans tous les modes. Ce système UPS comprend quatre prises NEMA 5-15R-HG de qualité hospitalière et une prise NEMA 5-15P-HG de qualité hospitalière avec un cordon de six pieds pour une flexibilité de placement. Les quatre prises offrent à la fois une protection de secours et une protection contre les surtensions évaluées à 940 joules. Le SMART1200XLHG comprend également des voyants de diagnostic, ainsi qu'un port USB et un port série DB9 qui fonctionnent avec le logiciel PowerAlert inclus de Tripp Lite pour un arrêt sûr et sans surveillance du système et des sauvegardes de fichiers en cas de panne de courant prolongée. Utilisation de l'application Cet onduleur contient une batterie au plomb conçue pour être connectée en permanence à une source d'alimentation CA, sauf pendant de brèves coupures de courant. Il n'est pas destiné aux cycles de charge/décharge fréquents, tels que les applications de chariot mobile où l'onduleur est souvent déconnecté de la source d'alimentation. L'utilisation du SMART1200XLHG dans ce type d'application annulera la garantie de la batterie. Pour les applications mobiles, Tripp Lite recommande le SMART1200XLHGL avec batterie lithium fer phosphate (LiFePo4)
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Optional Accessories Wallmount (UPSWM - tower mounting kit)

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 12.5 x 7.5 x 9.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 45.2

      UPS Power Module Weight (kg) 20.50

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.00 x 11.40 x 13.10

      Shipping Weight (lbs.) 48.20

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material PVC

      Primary UPS Height (mm) 318

      Primary UPS Width (mm) 191

      Primary UPS Depth (mm) 241

      Grounding Lug Grounding lug (equipotential)

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Meets FCC Part 15 Category A (EMI); Tested to UL60601-1 (medical grade)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SMART1200XLHG
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.5
    • Largeur (pouces)7.5
    • Profondeur (pouces)9.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)20.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution