Publier vos produits
Outlet unit - Corner - Ø75 mm horizontal drain

Outlet unit - Corner - Ø75 mm horizontal drain

Traduit par Google,

La construction unique d'Unidrain est brevetée en Europe (1287213) et en attente d'approbation de brevet dans plusieurs pays du monde. Unidrain est une marque déposée.
Conforme à la norme européenne commune EN1253 (norme paneuropéenne pour les siphons de sol).
Répond aux exigences de la nouvelle réglementation de la construction. Homologué pour les pièces humides en classe H (Hard stress load).


Spécification
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,9 l/s

Spécifications techniques
  • Réference unique.2411-0075
  • Famille de produitsCorner drain
  • Groupe de produitsOutlet unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Débit
  • Nom UNSPSCPlumbing adapters
  • Code UNSPSC40141719
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment