Publier vos produits
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les bouches d'incendie à baril sec sont fabriquées en stricte conformité avec la norme AWWA C502 ; les bouches d'incendie à baril humide sont conformes à la norme AWWA C503. La bouche d'incendie à baril sec United modèle F-06 « Fire-Flo » est entièrement compatible avec la bouche d'incendie leader du secteur ; toutes les pièces, tous les kits et tous les outils sont interchangeables, ce qui permet à l'utilisateur final de standardiser les inventaires et la formation des opérateurs. Le F-06 a de nombreuses années de service éprouvé sur le terrain.

    Le F-06 est homologué UL/FM et sa pression de service est de 250 psi. Toutes les profondeurs d'enfouissement sont en stock pour une expédition immédiate, en configuration ouverte à gauche ou ouverte à droite. Les pièces, outils et kits de bouches d'incendie sont également expédiés depuis le stock.

    Spécifiez la borne d'incendie United F-06 « Fire-Flo » AWWA pour votre prochain projet.

    Modèle F-06

    Borne d'incendie à baril sec (FIREFLO C502)

    Modèle F-06-M

    Borne d'incendie sèche avec bride de surveillance

    Description:

    Pression de service de 1,250 PSI
    Pression d'essai de 2,500 PSI
    La conception de 3,5 ¼ po offre un débit efficace maximal.
    4. Le système de lubrification forcée facilite le fonctionnement à vie.
    5. Les buses de tuyau et de pompe sont filetées et remplaçables sur le terrain.
    6. Kit de remplacement de trafic pratique à utiliser disponible
    7. Tous les boulons enterrés sont en acier inoxydable 304.
    8. Siège avec revêtement époxy lié par fusion, surfaces de joint torique d'étanchéité
    9. Le boîtier du coude et de la bague de vidange est recouvert d'époxy collé par fusion pour une protection supérieure contre la corrosion conformément à la norme AWWA C550.
    10. GARANTIE LIMITÉE DE DIX ANS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dry-barrel-fire-hydrant-f-06
    • Famille de produitsFire Hydrant
    • Groupe de produitsDry Barrel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Numéro OmniClass23-29 25 13 11
    • Titre OmniClassDry Barrel Fire Hydrants