Publier vos produits
URSA Mineral wool MRK 40  FR

URSA Mineral wool MRK 40 FR

Traduit par Google,
La gamme URSA TERRA est une laine minérale réinventée par sa qualité et son confort de pose. Cette nouvelle gamme de laine minérale est plus douce donc plus agréable à poser, elle offre également des performances d'isolation thermique et acoustique et est également contre les feux de forte intensité. La gamme URSA TERRA est : - agréable à installer - douce au toucher et sans poussière - excellente isolation - protège le bâtiment contre la chaleur/le froid - qualité supérieure - respectueuse de l'environnement - facile à obtenir - excellent service client
Spécification
  • URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 60,80,100,120,140,160, 180, 200, 240, 260, 280, 300 mm, length 8500 mm, width 1200 mm with a R value of 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_MAT_GLW_TER_MRK_40_100_1
  • Famille de produitsURSA TERRA
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1.25
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilité de la région

L'Europe
France