Publier vos produits
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm
Bureau assis-debout 1600x800 mm

    Bureau assis-debout 1600x800 mm

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)

    Création et fabrication suisse.

    Certifications : Greenguard, Cradle to Cradle.
    Eligible pour les projets Leed.
    Reconnus pour leur qualité de fabrication et leur robustesse remarquables, les tables et bureaux Kitos ont déjà eté choisis depuis des années dans de nombreux projets dans le monde entier : bureaux, musées, bibliothèques, espaces publics et commerciaux, etc.

    Spécification
    • Table USM Kitos M Plus 1600x800/700-1200 mm

      Existe dans plusieurs tailles standard : 18000x900, 1750x750 and 1600x800 mm

      Réglable mécaniquement en hauteur de  700 à 1200 mm 

      Peut être associée au mobilier USM Haller ainsi qu'à une une large gamme d'accessoires :  paniers pour câbles, plumier pivotant, supports écrans, support unité centrale, etc

      Disponible dans un large choix de finition de plateau : Stratifié ( gris perle, gris pastel, gris moyen, gris foncé), MDF Thermolaqué (Blanc pur RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Placage bois (hêtre naturel vernis, chêne teinté noir vernis, chêne naturel vernis, chêne teinté blanc vernis, chêne naturel huilé, chêne teinté marron huilé).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.USM_Kitos_table_desk_004
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)68
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS