Vaddio 535-2000-290 12 Extension de montage 12. Construction en acier de gros calibre S'étend d'env. 1 pied sous le plafondInstallez facilement une caméra PTZ compacte dans des endroits où le montage mural d'une caméra n'est pas possible. le montage d'une caméra n'est pas possible. Ce support convient aux caméras Vaddio modèles 50, 70 et 100 PTZ. Il est également compatible avec les caméras Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II et LifeSize PTZ. Il s'étend sur env. 1 pied sous le plafond.
Comme présenté sur Amazon.com
#Vaddio #DropDownMount #PTZCameras
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |