Panneaux 16:9
La série Axion ProXL offre une flexibilité d'application extrême, notamment pour les écrans de grande taille. Avec une diagonale de 54 pouces et les pas de pixel les plus courants, Sirius permet de créer des affichages identiques à ceux des écrans 27 pouces classiques, mais avec un nombre de panneaux quatre fois plus petit.
Les panneaux Sirius ont exactement deux fois la largeur des panneaux 16:9 standard (1 200 mm) et deux fois leur hauteur (675 mm).
dvLED, Direct View