Publier vos produits
Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Traduit par Google,

Meuble bas pour casseroles avec deux étagères grillagées 500 mm

Spécification
  • 100550 Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-500mm
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsBase Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework