Publier vos produits
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Traduit par Google,

Armoire à miroir Basic 600 mm. Armoire blanche avec deux portes miroir double face et deux étagères en verre mobiles.

Spécification
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Mirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsMirror Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Matériel secondaireAggloméré
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units