Publier vos produits
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Traduit par Google,

    Armoire à miroir Viken 400 mm avec une porte miroir double face et deux étagères en verre mobiles.

    Spécification
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsMirror Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)737
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units