Publier vos produits
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Traduit par Google,

    Armoire à miroir Viken 600 mm avec deux portes miroir double face et deux étagères en verre mobiles.

    Spécification
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsMirror Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)737
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède

    Produits similaires