Publier vos produits
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - Revit family

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    VELFAC 200 ENERGY est la fenêtre élégante et sophistiquée.

    Qu'elles soient en ruban ou en une seule unité, les fenêtres à triple vitrage VELFAC 200 constituent un élément précieux du style contemporain. Des façades frappantes et uniformes peuvent être créées car toutes les unités, fixes ou ouvrantes, ont des lignes de vue identiques, et les fenêtres peuvent être utilisées en conjonction avec les panneaux VELFAC. L'installation enfoncée fournit également une ceinture « de flottement », s'ajoutant à la finition contemporaine.

    Convient aux bâtiments commerciaux, aux logements multi-parcelles et aux projets domestiques.

    La construction robuste depuis 1985 a été continuellement développée et améliorée afin que vous obteniez une solution éprouvée et viable.

    Spécification
      • Outward opening elements in wood/aluminium
      • Windows, casement doors, sliding casement doors and panels 
      • Extensive test programme
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.velfac-200-energy-revit-family
    • Famille de produitsVELFAC 200 ENERGY
    • Groupe de produitsWindows and patio doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows