Publier vos produits
KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6476 Design Sebastian Herkner

La suspension Kontur encadre la lumière au sein de sa silhouette noire élancée. Dotée de LED intégrées, la structure semble flotter, suspendue par des câbles presque invisibles. Elle abrite un diffuseur en verre opalin soufflé à la main ou un réflecteur métallique arrondi, équilibrant des volumes purs au sein d’une architecture graphique et géométrique.

Avec le diffuseur cylindrique, la collection Kontur émet une lueur chaude et enveloppante à 360 degrés, semblable à celle d’un feu. Associée au réflecteur, elle crée un effet lumineux rappelant une pluie de lumière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-kontorno-6476
  • Famille de produitsLuminaires for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie