Publier vos produits
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,
Meridiano est une lampe d'extérieur aux fonctions différentes, où la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. Meridiano peut être utilisé comme siège d'extérieur le jour et comme lampe d'extérieur la nuit. Conçu par Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Disponible en gris beige et blanc cassé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-meridiano-4715
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)920
  • Profondeur (mm)920
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)16.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie