Publier vos produits
MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

MERIDIANO 4720 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Traduit par Google,
Meridiano est une lampe d'extérieur aux fonctions différentes, où la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. Conçu par Jordi Vilardell & Meritxell Vidal, il est connu pour sa conception intégrant le jeu de la lumière et de l'ombre. Disponible en trois couleurs : beige, vert et blanc cassé.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-meridiano-4720
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring