Publier vos produits
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Applique. Une tige réglable émerge de la base fixée au mur, avec un diffuseur en verre soufflé et un câble tendeur qui permet un réglage précis de la hauteur de la tulipe en verre. Connexion sans prise. Source de lumière LED.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.5
  • Largeur (pouces)48.25
  • Profondeur (pouces)9.75
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)8.82
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring