Publier vos produits
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Traduit par Google,
Aussi paisible qu'un paysage hivernal immaculé, ce magnifique reflet de blanc et de mouchetures glacées.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Spécifications techniques
  • Réference unique.bianca-sparkling-quartz-countertop
  • Famille de produitsClassic Collection
  • Groupe de produitsBianca Sparkling BQ501
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework

Disponibilité de la région

Amérique du Nord