Publier vos produits
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop

    Gioia Carrara Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspiré du célèbre marbre de Carrare italien, Vicostone Carrara se distingue par son design unique, avec ses veines gris chaud. Son élégance et sa densité optimale créent des reflets subtils sur l'ensemble de la plaque, lui conférant un aspect luxueux et un blanc immaculé rappelant le marbre.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gioia-carrara-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsGioia Carrara BQ8530
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework