Publier vos produits
Halila Quartz Countertop - Special Order

Halila Quartz Countertop - Special Order

Traduit par Google,
La collection BQ3600 Halila s'inspire des majestueuses montagnes calcaires et arbore une teinte beige neutre qui dégage calme et beauté intemporelle. Son aspect doux et naturel évoque les textures stratifiées de la pierre patinée par le temps.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Spécifications techniques
  • Réference unique.halila-quartz-countertop
  • Famille de produitsClassic Collection
  • Groupe de produitsHalila BQ3600
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)130
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework
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
Produits similaires