Publier vos produits
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop

    Marillie Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    BQ9662 - Marillie s'inspire de la lueur enchanteresse de la mer à l'aube, où les derniers rayons du soleil dansent sur l'eau. Son fond bleu acier, rehaussé de délicates veines blanc-gris, évoque le doux miroitement des vagues reflétant les premiers rayons dorés du jour. Le jeu des couleurs et des textures confère une impression de profondeur et de sérénité, rappelant l'élégance paisible de l'océan.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marillie-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsMarillie BQ9662
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework
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
    Produits similaires