Publier vos produits
Marino Quartz Countertop
Marino Quartz Countertop
Marino Quartz Countertop

    Marino Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Vicostone Marino évoque le bleu azur de l'océan, avec des vagues en arrière-plan veinées de bleu et parsemées d'éclaboussures blanches et grises. Un design épuré et original, idéal pour les intérieurs modernes et contemporains.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marino-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsMarino BQ6709
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord