Publier vos produits
Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn
Viewrail

Viewrail FLIGHT Duo Floating Stairs, 90° Turn

Traduit par Google,

C'est bien de faire une double prise. Les doubles limons constituent une solution robuste mais élégante pour les escaliers flottants modernes. Construit à partir d'une structure en acier soudé, FLIGHT Duo utilise des marches épaisses avec un système de garde-corps en verre entièrement intégré, démontrant sa résistance élégante. Souvent, l’un des longerons peut être caché dans la charpente d’un mur, présentant un aspect en porte-à-faux.

Spécification
  • Support - Two Steel Stringers

    Configurations

    • Straight
    • 90° (or "L-shaped")
    • Switchback
    • 180° (or "U-shaped")

    Tread Types

    • Wire brushed
    • Smooth
    • Endurance
    • Thick (up to 4")

    Tread Spacing - Open-riser design

    Railing Options - Glass

    Upgrades

    • LED treads
    • Grip strips
    • Bracket covers
    • Glass risers
Spécifications techniques
  • Réference unique.floating-stairs_flight-duo-90
  • Famille de produitsFLIGHT
  • Groupe de produitsDuo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
  • Classification IFCVolée d’Escalier
  • Code Uniclass 2015EF_35_10
  • Description de l'Uniclass 2015Stairs
  • Code CSI MasterFormat 201406 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
  • Numéro OmniClass23-17 23 17
  • Titre OmniClassStairs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis