Publier vos produits
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror - 60cm - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Miroir - Miroir Lumineux - 60cm - Série Nest Trendy - VitrA

    Code produit : 56160

    Spécification
    • Sandblasted Led Lighting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.56160
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011563
    • Nom ETIMWashbasin mirror element
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie