Publier vos produits
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Traduit par Google,

    Couvercle d'urinoir Arkitekt sans trous, entrée d'eau arrière, sortie arrière

    VitrA propose des options d'urinoirs qui complètent l'intégrité esthétique et fonctionnelle compatible avec différentes séries.

    Économie d'eau
    Certification de bâtiment écologique

    Code produit : 6663B003-0199

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6663
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)575
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)16.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie